France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - interrupteur bipolaire - 16A - 1 mod - Blanc - méca seul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,92 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Unica
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    Bipolaire 1 voie
    nuance de la couleur
    Blanc (RAL 9003)
    quantité du lot
    10 film plastique souple
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    10 AX, 250 V CA, 50/60 Hz
    durée de vie électrique
    20000 cycle (cos phi: 0.6)
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ @500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3
    distance d'ouverture
    > 3 mm
    commande
    Enjoliveur
    nombre de modules
    1 module
    voyant lumineux
    Sans LED :
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    section de câble
    0...4 mm² (rigide)
    0...4 mm² (souple)
    matière
    Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR
    Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV
    Bornes : CuZn5 Ag
    marquage
    0 - 1
    finition de la surface
    Brillant
    mode de fixation
    Clipsable
    largeur
    22,5 mm
    hauteur
    45 mm
    profondeur
    37,75 mm
    profondeur d'encastrement
    24,65 mm
    poids
    0,0206 kg
    température de fonctionnement maximale
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    normes
    IEC 60669-1
    LV directive
    Conforme RoHS
    certifications du produit
    Aenor
    CE
    NF
    VDE
    EAC
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 222.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.