France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NU280421

Tout afficher Unica

Unica - NU280421

Plaques de finition

Image NU280421
Tout afficher Unica
Unica - NU280421
Plaques de finition

Unica Studio Color - plaque de finition - Gris foncé liseré Blanc - 2 postes

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    22
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque de finition
    design
    Unica Studio Color
    nombre de postes
    2 postes horizontal/vertical
    nombre de modules
    2 x 2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    nuance de la couleur
    Gris foncé
    couleur du jonc
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    matière
    Plaque de finition : thermoplastique ABS-anti UV
    Plaque intermédiaire : polycarbonate
    normes
    IEC 60669-1
    IEC 60884-1
    largeur
    156 mm
    hauteur
    85 mm
    profondeur
    10 mm
    poids
    0,033 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.