France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica Studio Color - plaque de finition - Chocolat liseré Anthracite - 1 poste

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3,17 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    22
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque de finition
    design
    Unica Studio Color
    nombre de postes
    1 poste horizontal/vertical
    nombre de modules
    1 x 2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    nuance de la couleur
    Chocolat
    couleur du jonc
    Noir (RAL 7021)
    Complémentaires
    matière
    Plaque de finition : thermoplastique ABS-anti UV
    Plaque intermédiaire : polycarbonate
    normes
    IEC 60669-1
    IEC 60884-1
    largeur
    85 mm
    hauteur
    85 mm
    profondeur
    10 mm
    poids
    0,02 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur pour appartement T5 - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal et Unica Pure (Version 2.0)
    Comparateur pour chambre d'hôtel - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal, Unica Pure (Version 1.0)
    Comparateur pour appartement T3 - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal et Unica Pure (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.