France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - prise 2P double pour boîte 1P - FR - vis - Blanc - méca + plaque

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,60 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    22
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Alimentation externe
    fonction produit
    Prise électrique
    design
    Unica Studio
    présentation du produit
    Prise complète
    nombre de prises d'alimentation
    2
    configuration des pôles de la prise
    2P avec obturateurs
    standard de prise
    Européen
    description standard de la prise
    Sans terre
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    16 A, 250 V CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    mode de fixation
    Vis
    nuance de la couleur
    Blanc (RAL 9003)
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    section de câble
    De 0 à 2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple
    De 0 à 2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
    capacité coupe-charge minimum
    100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.6
    durée de vie électrique
    10000 cycle (cos phi: 0.8)
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ @500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    matière
    Couvercle de mécanisme : PC
    finition de la surface
    Brillant
    quantité du lot
    Film plastique souple : lot de 1
    normes
    IEC 60884-1
    NF C 61-314
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    certifications du produit
    Aenor
    NF
    EAC
    profondeur d'encastrement
    24 mm
    profondeur
    47 mm
    largeur
    85 mm
    hauteur
    125 mm
    poids
    0,099 kg
    traitement de surface
    Non traité
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -5…35 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 08/10/18
    Taille 218 B
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.