France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NU203718

Tout afficher Unica

Unica - NU203718

Mécanismes

Image NU203718
Tout afficher Unica
Unica - NU203718
Mécanismes

Unica - prise 2P+T - DE - bornier à vis - Blanc - méca + plaque

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,00 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    22
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Alimentation externe
    fonction produit
    Prise électrique
    design
    Unica Studio
    présentation du produit
    Prise complète
    nombre de prises d'alimentation
    1
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec éclipses
    standard de prise
    Allemand
    description standard de la prise
    Avec terre standard Germanique
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    16 A, 250 V CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nombre de modules
    2 modules
    mode de fixation
    Vissé
    nuance de la couleur
    Blanc (RAL 9003)
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    section de câble
    0...4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple
    0...4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
    capacité coupe-charge minimum
    100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.6
    durée de vie électrique
    10000 cycle (cos phi: 0.8)
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ @500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    matière
    Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR
    Plaque de finition : thermoplastique ABS-anti UV
    Bornes : CuZn37
    Couvercle de mécanisme : PC
    Contact de mise à la terre : CuZn33
    finition de la surface
    Brillant
    quantité du lot
    Film plastique souple : lot de 1
    normes
    IEC 60884-1
    DIN VDE 0620-1
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    certifications du produit
    Aenor
    VDE
    EAC
    profondeur d'encastrement
    30,5 mm
    profondeur
    40 mm
    largeur
    85 mm
    hauteur
    85 mm
    poids
    0,099 kg
    traitement de surface
    Non traité
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -5…35 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 208 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.