France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Alu

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    63,04 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction produit
    Boîte de concentration
    nombre de modules
    3 x 4 modules
    mode de fixation
    Griffes
    Encastrement
    nuance de la couleur
    Aluminium
    Complémentaires
    équipement fournis
    Support de fixation
    Plaque
    montage de l'appareil
    Encastré
    entrée de câble
    6 prédécoupes 20 mm pour diamètre
    6 prédécoupes 25 mm pour diamètre
    2 bottom entrées de câbles 45 x 25 mm pour taille 20 mm pour diamètre
    4 bottom cable entries 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
    tenue au feu
    850 °C @<= 30 s
    matière
    Plaque de finition : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Separateur : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Box : PC
    profondeur
    62 mm
    largeur
    230 mm
    hauteur
    165 mm
    poids
    0,401 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 19/12/18
    Taille 2.5 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.