France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - plaque de finition IP44 - Blanc - 1 poste

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    12,00 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque de finition
    design
    Unica System+
    nombre de postes
    1 poste horizontal
    nombre de modules
    1 x 2 modules
    mode de fixation
    Vis
    nuance de la couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    équipement fournis
    Support de fixation
    matière
    Plaque de finition : thermoplastique ABS-anti UV
    normes
    IEC 60669-1
    IEC 60884-1
    largeur
    80 mm
    hauteur
    90 mm
    profondeur
    30 mm
    poids
    0,052 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP44
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 08/10/18
    Taille 218 B
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.