France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NU021820

Tout afficher Unica

Unica - NU021820

Plaques de finition

Image NU021820
Tout afficher Unica
Unica - NU021820
Plaques de finition

Unica - support fixation +plaque finition boîte concent 2 rang 8 mod - Blanc ant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    33,86 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque de finition
    design
    Unica System+
    nombre de postes
    2 postes horizontal
    nombre de modules
    2 x 8 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    nuance de la couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    équipement fournis
    Support de fixation
    matière
    Plaque de finition : thermoplastique ABS-anti UV
    traitement de surface
    Antibactérien
    normes
    IEC 60669-1
    IEC 60884-1
    largeur
    230 mm
    hauteur
    165 mm
    profondeur
    10 mm
    poids
    0,261 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP 21D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 19/12/18
    Taille 2.5 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.