Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYZZ5VHDBP

    Gamme: Pièces SAV

    Enveloppes en matiere isolante

    NSYZZ5VHDBP

    Image NSYZZ5VHDBP
    Gamme: Pièces SAV

    Enveloppes en matiere isolante

    NSYZZ5VHDBP

    Thalassa - Panneau arriere pour socle polyester ZZ PHD - Largeur 500mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      358,70 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      18
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Thalassa
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'enveloppe
      fonction produit
      Avant de socle
      fonction de l’appareil
      Robuste
      Pour dimensions d'enveloppe
      500 mm
      composition de l'appareil
      Rondelle
      Écrou
      Plinth panel
      compatibilité de gamme
      Thalassa PHD
      Complémentaires
      mode de fixation
      Par l'élément de fixation
      matière
      Polyester renforcé avec double couche de fibres de verre
      couleur
      Gris RAL 7035
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK10 se conformer à IEC 62262
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.