Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYZZ2104
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

NSYZZ2104

Image NSYZZ2104
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

NSYZZ2104

Thalassa PLA - socle H200 pour NSYPLAZ(T) L1000P420

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 août 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence NSYZZ2104 est remplacée par :
Produit
Qté
NSYZZ2104G
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2016
  • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
  • Principales
    gamme
    Thalassa
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Plinthe
    Application
    Polyvalent
    Pour dimensions d'enveloppe
    - 420 mm
    composition de l'appareil
    2 face avant
    Éléments de fixation
    2 cloisons latérales
    compatibilité de gamme
    Thalassa PLA
    Complémentaires
    mode de fixation
    Par vis - parties latérale emplacement
    couleur
    Socle : gris RAL 7032
    hauteur
    200 mm
    largeur
    1035 mm
    profondeur
    410 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP44
    Tenue aux chocs IK
    IK10
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/12/17
    Taille 5.1 MB
    Date 12/12/17
    Taille 1 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.