Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYZNPLA54
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    NSYZNPLA54

    Image NSYZNPLA54
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    NSYZNPLA54

    Thalassa PLA - socle 500x420x60 pourPLA(T)

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    31 août 2016
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence NSYZNPLA54 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    NSYZNPLA54G
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 07 janvier 2016
    • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
    • Principales
      gamme
      Thalassa
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'enveloppe
      fonction produit
      Plinthe
      fonction de l’appareil
      Polyvalent
      Pour dimensions d'enveloppe
      -
      composition de l'appareil
      Éléments de fixation
      1 socle
      compatibilité de gamme
      Thalassa PLA
      Complémentaires
      mode de fixation
      Vissé - partie inférieure du coffret emplacement
      Par l'élément de fixation - au sol emplacement
      couleur
      Socle : gris RAL 7032
      hauteur
      60 mm
      profondeur
      520 mm
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0940  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.