Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYZA2103
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    NSYZA2103

    Image NSYZA2103
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    NSYZA2103

    Thalassa PLA - socle H200 pour NSYPLA(T) L1000P320

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    31 août 2016
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence NSYZA2103 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    NSYZA2103G
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 07 janvier 2016
    • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
    • Principales
      gamme
      Thalassa
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'enveloppe
      fonction produit
      Plinthe
      fonction de l’appareil
      Polyvalent
      Pour dimensions d'enveloppe
      - 320 mm
      composition de l'appareil
      2 face avant
      Éléments de fixation
      2 cloisons latérales
      compatibilité de gamme
      Thalassa PLA
      Complémentaires
      mode de fixation
      Par vis - parties latérale emplacement
      couleur
      Socle : gris RAL 7032
      hauteur
      200 mm
      largeur
      994 mm
      profondeur
      250 mm
      Environnement
      degré de protection IP
      IP44
      Tenue aux chocs IK
      IK10
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1052  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.