Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYVPLA15M
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Pièces SAV

    Enveloppes en matiere isolante

    NSYVPLA15M

    Image NSYVPLA15M
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Pièces SAV

    Enveloppes en matiere isolante

    NSYVPLA15M

    Thalassa - serrure avec manette et tringlerie d'armoire polyester PLA H=1500mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 31 août 2016
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence NSYVPLA15M est remplacée par :
    Produit
    Qté
    NSYVPLA15MG
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 07 janvier 2016
    • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
    • Principales
      gamme
      Thalassa
      fonction produit
      Kit de verrouillage
      Complémentaires
      type d'accessoire / élément séparé
      Système de fermeture
      fonction de l’appareil
      Polyvalent
      support de montage
      Montage direct sur porte
      compatibilité de gamme
      Thalassa PLA
      composition de l'appareil
      Forme d'insert 1
      Came 1
      Poignée 1
      Crochet de tringlerie 1
      Éléments de fixation 1
      matière
      Polyamide poignée gris
      Zamak forme d'insert
      type de verrou
      Fermeture 4 points, double barre 5mm
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0940  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.