Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYVPLA12M
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Pièces SAV

Enveloppes en matiere isolante

NSYVPLA12M

Image NSYVPLA12M
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Pièces SAV

Enveloppes en matiere isolante

NSYVPLA12M

Thalassa - serrure avec manette et tringlerie d'armoire polyester PLA H=1250mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 août 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence NSYVPLA12M est remplacée par :
Produit
Qté
NSYVPLA12MG
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2016
  • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
  • Principales
    gamme
    Thalassa
    fonction produit
    Kit de verrouillage
    Complémentaires
    type d'accessoire / élément séparé
    Système de fermeture
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    support de montage
    Montage direct sur porte
    compatibilité de gamme
    Thalassa PLA
    composition de l'appareil
    Forme d'insert 1
    Came 1
    Poignée 1
    Crochet de tringlerie 1
    Éléments de fixation 1
    matière
    Polyamide poignée gris
    Zamak forme d'insert
    type de verrou
    Fermeture 4 points, double barre 5mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.