Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYVDSC42U610N

Gamme: Actassi

Enveloppes

NSYVDSC42U610N

Image NSYVDSC42U610N
Gamme: Actassi

Enveloppes

NSYVDSC42U610N

Actassi baie serveur VDS 42U6x10 noire porte ventilée sans panneaux latéraux

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2267,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Enveloppe 19"
    fonction de l’appareil
    Serveur
    application spécifique du produit
    Pour monter des équipements 19"
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Pour monter les composants du serveur
    face avant
    Porte microperforée
    couleur
    Porte : noir (RAL 9011)
    Haut et bas : noir (RAL 9011)
    Structure : noir (RAL 9011)
    face arrière
    Porte microperforée
    mode d'installation
    Posé au sol
    Complémentaires
    équipement de soutien
    4x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    type de porte
    Avant microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    Arrière microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    Côté
    Arrière
    Avant
    pièces amovibles
    Bottom plaque d'obturation
    Façade porte retirable sans outil
    Arrière porte retirable sans outil
    Haut plaque d'obturation équipée d'un joint balai
    composition de l'appareil
    1x structure assemblée avec CBLX torx vis
    1x haut toit avec plaque d'obturation démontable
    1x façade porte microperforée (débit d'air 80 %)
    1x arrière porte microperforée (débit d'air 80 %)
    4x pieds de surélévation
    4x montants 19"
    capacité de charge
    Statique : 750 kg
    nombre de découpes
    1 trou bottom
    1 trou haut - séparé en 3 parties
    1 trou partie supérieure
    matière
    Structure : tôle d'acier
    Porte : tôle d'acier
    Montant : acier galvanisé
    Porte : verre sécurit
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    poids
    84 kg
    Pour dimensions d'enveloppe
    - 2000 mm 600 mm 1000 mm
    nombre de racks
    42U
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/09/18
    Taille 833.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.