Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYVDS24U610N

    Gamme: Actassi

    Enveloppes

    NSYVDS24U610N

    Image NSYVDS24U610N
    Gamme: Actassi

    Enveloppes

    NSYVDS24U610N

    Actassi baie serveur VDS 24U6x10 noire porte ventilée

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      1948,76 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      fonction produit
      Enveloppe 19"
      fonction de l’appareil
      Serveur
      application spécifique du produit
      Pour monter des équipements 19"
      Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
      Pour monter les composants du serveur
      type de face avant
      Porte microperforée
      nuance de la couleur
      Porte : noir (RAL 9011)
      Panneaux : noir (RAL 9011)
      Haut et bas : noir (RAL 9011)
      Structure : noir (RAL 9011)
      type de face arrière
      Porte microperforée
      type de panneau latéral
      Panneau
      installation du coffret
      Posé au sol
      Complémentaires
      équipement fournis
      4x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
      type de porte
      Avant microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
      Arrière microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
      accessibilité
      Côté
      Arrière
      Partie supérieure ouverte avec auvent
      Avant
      pièces amovibles
      Bottom plaque d'obturation
      Façade porte retirable sans outil
      Arrière porte retirable sans outil
      Haut plaque d'obturation équipée d'un joint balai
      Côté panneaux
      composition de l'appareil
      1x structure assemblée avec CBLX torx vis
      1x haut toit avec plaque d'obturation démontable
      1x façade porte microperforée (débit d'air 80 %)
      1x arrière porte microperforée (débit d'air 80 %)
      2x côté panneaux
      4x pieds de surélévation
      4x montants 19"
      charge permanente admissible
      Statique : 750 kg
      nombre de découpes
      1 trou bottom
      1 trou haut - séparé en 3 parties
      1 trou partie supérieure
      matière
      Panneau : tôle d'acier
      Structure : tôle d'acier
      Porte : tôle d'acier
      Montant : acier galvanisé
      Porte : verre sécurit
      finition de la surface
      Poudre époxy-polyester
      poids
      82 kg
      Pour dimensions d'enveloppe
      - 1200 mm 600 mm 1000 mm
      nombre de racks
      24U
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à IEC 62262
      degré de protection IP
      IP20 se conformer à IEC 60529
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/10/17
      Taille 833.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.