Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYVDC18U64
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Actassi

    Cellule compartimentée

    NSYVDC18U64

    Image NSYVDC18U64
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Actassi

    Cellule compartimentée

    NSYVDC18U64

    Actassi Coffret mural VDC 18U L600 P400 1corps chassis fixe19Ppte vitrée RAL7035

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    31 décembre 2015
    Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    • Principales
      fonction produit
      Enveloppe 19"
      fonction de l’appareil
      Câblage
      application spécifique du produit
      Pour monter des équipements 19"
      Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
      type de coffret
      1 corps
      type de face avant
      Porte vitrée
      nuance de la couleur
      Gris clair (RAL 7035)
      installation du coffret
      Mural
      Complémentaires
      équipement fournis
      2x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
      type de porte
      Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 120 °
      accessibilité
      Avant
      pièces amovibles
      Haut plaque d'obturation
      Bottom plaque d'obturation
      Façade porte retirable sans outil
      composition de l'appareil
      1x façade porte vitrée
      1x structure monobloc
      2x façade montants 19"
      2x entrées de câbles
      charge permanente admissible
      Statique : 50 kg
      Par unité : 3 kg
      nombre de découpes
      1 trou haut
      1 trou bottom
      matière
      Structure : tôle d'acier
      Porte : tôle d'acier
      Montant : acier galvanisé
      Porte : verre sécurit
      finition de la surface
      Poudre époxy-polyester
      Pour dimensions d'enveloppe
      - 850 mm 600 mm 400 mm
      nombre de racks
      18U
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à IEC 62262
      degré de protection IP
      IP20 se conformer à IEC 60529
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/10/17
      Taille 833.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.