France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Actassi - baie 33U ss panneau VDA - 1600x800x800mm - porte ar partiel - RAL7035

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 192,92 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Actassi
    nom du produit
    Actassi VDA
    fonction produit
    Enveloppe 19"
    fonction de l’appareil
    Câblage
    application spécifique du produit
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Pour monter des équipements 19"
    type de coffret
    Network Cabinet
    face avant
    Porte vitrée
    couleur
    Porte : gris clair (RAL 7035)
    Panneaux : gris clair (RAL 7035)
    Haut et bas : gris clair (RAL 7035)
    Structure : gris foncé (RAL 7011)
    face arrière
    Porte simple partielle
    face latérale
    Panneau
    mode d'installation
    Posé au sol
    Complémentaires
    équipement de soutien
    2x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    type de porte
    Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    Arrière plain partiel porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Avant
    Arrière
    Côté
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    pièces amovibles
    Haut plaque d'obturation
    Bottom plaque d'obturation
    Façade porte retirable sans outil
    Arrière porte partielle retirable sans outil
    Arrière panneau partiel retirable sans outil
    composition de l'appareil
    1x façade porte vitrée
    1x structure assemblée avec CBLX torx vis
    1x haut toit avec plaque d'obturation démontable
    1x arrière panneau partiel (6U)
    1x arrière porte pleine partielle
    2x façade montants 19"
    4x pieds de surélévation
    capacité de charge
    Statique : 400 kg
    Dynamique : 250 kg
    nombre de découpes
    1 trou bottom
    1 trou haut - séparé en 3 parties
    1 trou partie supérieure
    matière
    Panneau : tôle d'acier
    Structure : tôle d'acier
    Porte : tôle d'acier
    Montant : acier galvanisé
    Porte : verre sécurit
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    poids
    73 kg
    Pour dimensions d'enveloppe
    - 1600 mm 800 mm 800 mm
    nombre de racks
    33U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    normes
    EIA-310D
    IEC 60297-3-100
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - Manual ENNA01580 (Version 1)
    Date 27/08/18
    Taille 6.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDAC - 33UDXF800X800 (Version 1.0)
    Date 06/09/18
    Taille 16 MB
    Date 06/09/18
    Taille 6 MB
    Date 06/09/18
    Taille 187.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi Digital Rule (Version 2.0)
    Date 30/08/18
    Taille 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Version 1.0)
    Date 30/08/18
    Taille 5.4 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Document de spécification pour Actassi enclosures (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.