Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYVDA38U86E

    Gamme: Actassi

    Enveloppes

    NSYVDA38U86E

    Image NSYVDA38U86E
    Gamme: Actassi

    Enveloppes

    NSYVDA38U86E

    Actassi Baie VDA équipée 19P 38U L800 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitré

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      1349,08 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      6
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Actassi VDA
      fonction produit
      Enveloppe 19"
      fonction de l’appareil
      Câblage
      installation du coffret
      Posé au sol
      application spécifique du produit
      Pour monter des équipements 19"
      Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
      nuance de la couleur
      Porte : gris clair (RAL 7035)
      Panneaux : gris clair (RAL 7035)
      Haut et bas : gris clair (RAL 7035)
      Structure : gris foncé (RAL 7011)
      Complémentaires
      nombre de racks
      38U
      Pour dimensions d'enveloppe
      1800 mm 800 mm 600 mm
      composition de l'appareil
      1x façade porte vitrée
      1x structure assemblée avec CBLX torx vis
      1x haut toit avec plaque d'obturation démontable
      1x arrière porte pleine
      1x kit de fixation (vis, écrous cages…)
      10x prises de terre
      2x côté panneaux
      4x pieds de surélévation
      4x montants 19"
      charge permanente admissible
      Statique : 400 kg
      Dynamique : 250 kg
      type de porte
      Avant vitré door - avec système de verrouillage 2 points (key: 333) - réversible opening at 180 °
      Arrière pleine door - avec système de verrouillage 1 point (key: 333) - réversible opening at 180 °
      équipement fournis
      4x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
      nombre de découpes
      1 trou bottom
      1 trou haut - séparé en 3 parties
      1 trou partie supérieure
      accessibilité
      Avant
      Côté
      Partie supérieure ouverte avec auvent
      Arrière
      pièces amovibles
      Haut plaque d'obturation
      Bottom plaque d'obturation
      Côté panneaux retirables sans outil
      Façade porte retirable sans outil
      Arrière porte retirable sans outil
      matière
      Panneau : tôle d'acier
      Structure : tôle d'acier
      Porte : tôle d'acier
      Montant : acier galvanisé
      Porte : verre sécurit
      finition de la surface
      Poudre époxy-polyester
      poids
      86 kg
      Environnement
      normes
      EIA-310D
      CEI 60297-3-100
      degré de protection IP
      IP20 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à IEC 62262
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 19/01/15
      Taille 6.3 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/10/17
      Taille 833.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.