Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYVDA33U88B

    Gamme: Actassi

    Enveloppes

    NSYVDA33U88B

    Image NSYVDA33U88B
    Gamme: Actassi

    Enveloppes

    NSYVDA33U88B

    Actassi Baie VDA basic 19P 33U L800 P800 pann. lat.+ arr. RAL7035 pte av. vitrée

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      1256,45 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      fonction produit
      Enveloppe 19"
      fonction de l’appareil
      Câblage
      application spécifique du produit
      Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
      Pour monter des équipements 19"
      type de face avant
      Porte vitrée
      nuance de la couleur
      Porte : gris clair (RAL 7035)
      Panneaux : gris clair (RAL 7035)
      Haut et bas : gris clair (RAL 7035)
      Structure : gris foncé (RAL 7011)
      type de face arrière
      Panneau
      type de panneau latéral
      Panneau
      installation du coffret
      Posé au sol
      Complémentaires
      équipement fournis
      2x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
      type de porte
      Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
      accessibilité
      Avant
      Arrière
      Côté
      Partie supérieure ouverte avec auvent
      pièces amovibles
      Haut plaque d'obturation
      Bottom plaque d'obturation
      Côté panneaux retirables sans outil
      Façade porte retirable sans outil
      Arrière panneau retirable sans outil
      composition de l'appareil
      1x panneau arrière
      1x façade porte vitrée
      1x structure assemblée avec CBLX torx vis
      1x haut toit avec plaque d'obturation démontable
      2x côté panneaux
      2x façade montants 19"
      4x pieds de surélévation
      charge permanente admissible
      Statique : 400 kg
      Dynamique : 250 kg
      nombre de découpes
      1 trou bottom
      1 trou haut - séparé en 3 parties
      1 trou partie supérieure
      matière
      Panneau : tôle d'acier
      Structure : tôle d'acier
      Porte : tôle d'acier
      Montant : acier galvanisé
      Porte : verre sécurit
      finition de la surface
      Poudre époxy-polyester
      poids
      92 kg
      Pour dimensions d'enveloppe
      - 1600 mm 800 mm 800 mm
      nombre de racks
      33U
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à IEC 62262
      degré de protection IP
      IP20 se conformer à IEC 60529
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 19/01/15
      Taille 6.3 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/10/17
      Taille 833.2 KB
      Date 18/10/12
      Taille 256.5 KB
      Product Environnmetal - CaSys VDA profile
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.