Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYVD2M14U5

    Gamme: Spacial S3D

    Enveloppes

    NSYVD2M14U5

    Image NSYVD2M14U5
    Gamme: Spacial S3D

    Enveloppes

    NSYVD2M14U5

    Spacial S3D - coffret VDM 2 corps 14U P480

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      1473,65 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Spacial
      nom du produit
      Spacial VDM
      fonction de l’appareil
      Application électronique
      fonction produit
      Enveloppe compact
      type de carter
      2 corps
      type de support
      Fixe
      hauteur nominale de l'enveloppe
      700 mm
      largeur nominale de l'enveloppe
      600 mm
      profondeur nominale de l'enveloppe
      480 mm
      type d’accessoire d'installation
      Montage mural
      destination du produit
      Électronique et réseaux
      composition de l'appareil
      Corps 1
      Porte avec serrure 1
      Partie arrière 1 à l’intérieur du boîtier
      Plaque passe-câbles 2 au et bas de l'arrière
      Rack fixe 19" 1 65 mm en arrière de la face avant
      Complémentaires
      type de porte
      Vitré
      nombre de portes
      1 face avant
      ouverture de porte
      Réversible 120 °
      type de verrou
      Verrou double bar 3 mm
      type de plaque passe-câbles
      Standard
      nombre d'unités 19"
      14
      accessibilité
      Corps et arrière de la partie avant
      pièces amovibles
      Porte par charnières
      Corps par l'élément de fixation
      Rack
      matière
      Acier pour enveloppe
      Acier galvanisé pour rack fixe 19"
      finition de surface
      Poudre époxy-polyester enveloppe
      couleur
      Gris RAL 7035 enveloppe :
      normes
      CEI 62208
      Environnement
      degré de protection IP
      IP66 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à IEC 62262
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Logiciel - mise à jour
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 11/01/18
      Taille 1.1 MB
      Date 11/01/18
      Taille 5.2 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 17/11/17
      Taille 391.5 KB
      Déclaration de conformité
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 27/09/11
      Taille 100.5 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.