Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image NSYVD2C18U64
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Actassi

    Cellule compartimentée

    NSYVD2C18U64

    Image NSYVD2C18U64
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Actassi

    Cellule compartimentée

    NSYVD2C18U64

    Actassi Coffret mural VDC 18U L600 P450 2corps chassis fixe19Ppte vitrée RAL7035

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2015
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence NSYVD2C18U64 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    NSYOPB18U5P
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 01 juillet 2015
    • hauteur 912mm - profondeur : 500
    • Principales
      gamme de produits
      Actassi VDC
      fonction produit
      Enveloppe 19"
      fonction de l’appareil
      Câblage
      installation du coffret
      Mural
      application spécifique du produit
      Pour faciliter la maintenance
      Pour monter des équipements 19"
      Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
      type de coffret
      2 corps
      type de face avant
      Porte vitrée
      nuance de la couleur
      Gris clair (RAL 7035)
      Complémentaires
      nombre de racks
      18U
      Pour dimensions d'enveloppe
      850 mm 600 mm 450 mm
      composition de l'appareil
      1x façade porte vitrée
      2x façade montants 19"
      2x structure monobloc
      2x entrées de câbles
      charge permanente admissible
      Statique : 50 kg
      Par unité : 3 kg
      type de porte
      Avant vitré door - avec système de verrouillage 1 point (key: 333) - réversible opening at 120 °
      équipement fournis
      2x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
      nombre de découpes
      1 trou haut
      1 trou bottom
      accessibilité
      Avant
      Arrière
      pièces amovibles
      Haut plaque d'obturation
      Bottom plaque d'obturation
      Façade porte retirable sans outil
      matière
      Structure : tôle d'acier
      Porte : tôle d'acier
      Montant : acier galvanisé
      Porte : verre sécurit
      finition de la surface
      Poudre époxy-polyester
      Environnement
      normes
      EIA-310D
      CEI 60297-3-100
      degré de protection IP
      IP20 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à IEC 62262
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      • TOUS
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 30/09/11
      Taille 2.1 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/10/17
      Taille 833.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.