Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYTVR8

    Gamme: Spacial SD

    Accessoires de montage

    NSYTVR8

    Image NSYTVR8
    Gamme: Spacial SD

    Accessoires de montage

    NSYTVR8

    2 longerons techniques 80 0

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      70,31 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Spacial
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de montage
      fonction produit
      Montant technique
      fonction de l’appareil
      Polyvalent
      Pour dimensions d'enveloppe
      H :  -  
      support de montage
      Patte de fixation pour châssis plein
      Patte de fixation de montant
      compatibilité de gamme
      Spacial SD
      composition de l'appareil
      2 montant
      quantité par lot
      Lot de 1
      matière
      Acier
      Complémentaires
      finition de la surface
      Galvanisé
      réglage
      Ajustable en profondeur par pas de 25 mm avec écrous à cage
      Ajustable en hauteur par pas de 2,5 mm avec écrous 1/4 de tour
      hauteur
      Nominal : 800 mm
      Réel : 675 mm
      largeur
      45 mm
      profondeur
      34 mm
      épaisseur
      2 mm
      dimensions de la découpe
      13 x 11 mm
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.