Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYTSA2423SE

    Gamme: Spacial S3D

    Accessoires de composition

    NSYTSA2423SE

    Image NSYTSA2423SE
    Gamme: Spacial S3D

    Accessoires de composition

    NSYTSA2423SE

    Spacial - Thalassa - plaque passe-câbles - 23 ouvertures - 112x36mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      155,55 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Spacial
      fonction produit
      Entrée de câbles rapide
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de gestion de câbles
      fonction de l’appareil
      Polyvalent
      compatibilité de gamme
      Spacial Spacial CRN enveloppe compact
      Thalassa Thalassa PLM enveloppe compact
      Spacial Spacial S3HD enveloppe compact
      Spacial Spacial S3CM coffret de contrôle
      Spacial Spacial SBM boîte industrielle
      Thalassa Thalassa PLA enveloppe juxtaposable
      Spacial Spacial S3D enveloppe compact
      Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable
      Thalassa Thalassa PLS boites modulables isolantes
      composition de l'appareil
      1 éléments de fixation
      1 platine
      quantité par lot
      Lot de 1
      Complémentaires
      support de montage
      Plaque passe-câbles
      Corps de l'enveloppes
      matière
      Polyamide
      mode de fixation
      Par l'élément de fixation
      nombre d'entrée de câble
      23
      nombre d'entrée de câble
      23x 4,3…8,1 mm
      hauteur
      Réel : 14 mm
      largeur
      Entraxe de fixation : 130 mm
      Réel : 146 mm
      Découpe : 112 mm
      profondeur
      Réel : 58 mm
      Découpe : 36 mm
      Centre de fixation : 32 mm
      Environnement
      degré de protection IP
      IP65
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0954  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.