France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYTRV702BL

Tout afficher Linergy

Linergy - NSYTRV702BL

Blocs de jonction Linergy

Image NSYTRV702BL
Tout afficher Linergy
Linergy - NSYTRV702BL
Blocs de jonction Linergy

Linergy TR - Borne vissee, passant, 2 points, 70mm2,

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    35,65 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    fonction produit
    Bornier
    nom abrégé de l'appareil
    TRV
    type de bornier
    Passant
    nombre de points multiples de connexion
    1
    mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    70 mm²
    longueur
    70,5 mm
    couleur
    Bleu
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    largeur
    20,3 mm
    hauteur
    87,5 mm
    mode de raccordement
    1x bornes à vis : en amont
    1x bornes à vis : en aval
    nombre de connexions
    2
    position du raccordement
    Latérale
    nombre d'entrée mesure
    1
    section de câble
    25…70 mm², souple sans embout
    16...95 mm², rigide
    couple de serrage
    8...10 N.m
    longueur de dénudage des fils
    24 mm
    type d'outil
    Raccordement : tournevis
    Déconnection : tournevis
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CSA
    600 V cURus
    1000 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    In courant assigné d'emploi
    192 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    192 A CSA
    192 A cURus
    matière
    Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
    perte diélectrique
    0.01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0.01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3.7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ,m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ,m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    poids
    195 g
    compatibilité de gamme
    Prisma - G
    Prisma - P
    Pragma
    Prisma - PH
    Prisma - Pack
    Spacial
    Kaedra
    TeSys
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    ATEX
    CSA
    cURus
    DNV
    GL
    LR
    VDE
    IEC-Ex
    EAC
    tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/01/18
    Taille 15.1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 29/11/17
    Taille 741.5 KB
    Date 13/12/17
    Taille 45.1 KB
    Date 13/12/17
    Taille 182.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy passthrough terminal block - 70mm² 192A single-level 1x1 screw - grey
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.