Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYTRV62TT

    Gamme: Prisma G

    Distribution

    NSYTRV62TT

    Image NSYTRV62TT
    Gamme: Prisma G

    Distribution

    NSYTRV62TT

    Borne à vis - passant pour essais - 2 points - 6mm² - 30A - gris

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      8,53 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Linergy
      nom du produit
      Linergy TR
      fonction produit
      Bornier
      nom abrégé de l'appareil
      TRV
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de raccordement
      type de bornier
      Passant
      nombre de points multiples de connexion
      1
      mode d'installation
      Encliquetable
      section nominale
      6 mm²
      longueur
      100,8 mm
      couleur
      Gris
      quantité par lot
      Lot de 50
      Complémentaires
      largeur
      8,2 mm
      hauteur
      49,6 mm
      mode de raccordement
      1x bornes à vis : en amont (M4)
      1x bornes à vis : en aval (M4)
      nombre de bornes
      2
      position du raccordement
      Incliné
      nombre d'entrée mesure
      6
      section de câble
      0,2…10 mm², souple sans embout de câble
      0,2…6 mm², souple avec embout de câble
      0,2…10 mm², rigide
      couple de serrage
      1,5…1,8 N.m
      longueur de dénudage des fils
      10 mm
      type d'outil
      Raccordement : tournevis
      Déconnection : tournevis
      [Ue] tension assignée d'emploi
      600 V CSA
      600 V cURus
      500 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
      In courant assigné d'emploi
      30 A CSA
      30 A cURus
      30 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
      matière
      Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
      Alliage contenant du cuivre étamé (connecteur et vis)
      Alliage contenant du cuivre étamé (branchement commun)
      Alliage au chrome-nickel (ressort)
      perte diélectrique
      0.01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
      0.01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
      constante diélectrique
      3.7 à 1 MHz
      résistivité
      10000 MΩ,m se conformer à IEC 60093
      10000 MΩ,m se conformer à VDE 0303-T30
      résistance de surface
      1000 GΩ se conformer à IEC 60093
      1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
      résistance à ramper
      500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
      500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
      tenue à la flamme
      V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
      poids
      25,4 g
      compatibilité de gamme
      Prisma - G
      Prisma - P
      Pragma
      Prisma - PH
      Prisma - Pack
      Spacial
      Kaedra
      TeSys
      accessoires associés
      Enveloppes Spacial
      Environnement
      certifications du produit
      CSA
      cURus
      EAC
      tenue diélectrique
      1000 V se conformer à IEC 60243-1
      température de fonctionnement
      -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
      -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1052  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/01/18
      Taille 15.1 MB
      Date 21/09/17
      Taille 33.8 MB
      Date 06/01/17
      Taille 33.6 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.