Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image NSYTRV62PE

    Gamme: Prisma G

    Distribution

    NSYTRV62PE

    Image NSYTRV62PE
    Gamme: Prisma G

    Distribution

    NSYTRV62PE

    Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 6mm² - vert/jaune

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      4,21 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Linergy
      nom du produit
      Linergy TR
      fonction produit
      Bornier
      nom abrégé de l'appareil
      TRV
      type de bornier
      Conducteur de protection
      nombre de points multiples de connexion
      1
      mode d'installation
      Encliquetable
      section nominale
      6 mm²
      longueur
      47,7 mm
      couleur
      Vert jaune
      quantité par lot
      Lot de 50
      Complémentaires
      largeur
      8,2 mm
      hauteur
      47,5 mm
      mode de raccordement
      1x bornes à vis : en amont
      1x bornes à vis : en aval
      nombre de bornes
      2
      position du raccordement
      Latérale
      nombre d'entrée mesure
      2
      section de câble
      0,2…10 mm², souple sans embout de câble
      0,2…6 mm², souple avec embout de câble
      0,2…10 mm², rigide
      couple de serrage
      1,5…1,8 N.m
      longueur de dénudage des fils
      10 mm
      type d'outil
      Raccordement : tournevis
      Déconnection : tournevis
      matière
      Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
      perte diélectrique
      0.01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
      0.01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
      constante diélectrique
      3.7 à 1 MHz
      résistivité
      10000 MΩ,m se conformer à IEC 60093
      10000 MΩ,m se conformer à VDE 0303-T30
      résistance de surface
      1000 GΩ se conformer à IEC 60093
      1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
      résistance à ramper
      500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
      500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
      tenue à la flamme
      V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
      poids
      22,74 g
      compatibilité de gamme
      Prisma - G
      Prisma - P
      Pragma
      Prisma - PH
      Prisma - Pack
      Spacial
      Kaedra
      TeSys
      accessoires associés
      Enveloppes Spacial
      Environnement
      certifications du produit
      ATEX
      CSA
      cURus
      DNV
      GL
      LR
      VDE
      IEC-Ex
      EAC
      tenue diélectrique
      1000 V se conformer à IEC 60243-1
      température de fonctionnement
      -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
      -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1052  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.