Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYTRV62NE

Gamme: Linergy

Blocs de jonction Linergy

NSYTRV62NE

Image NSYTRV62NE
Gamme: Linergy

Blocs de jonction Linergy

NSYTRV62NE

Borne à vis pour conduct. neutre - sectionneur sans vis - 2 pts - 6(10)mm²- bleu

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    fonction produit
    Bornier
    nom abrégé de l'appareil
    TRV
    type de bornier
    Neutre sectionnable
    nombre de points multiples de connexion
    1
    mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    6 mm²
    longueur
    55 mm
    couleur
    Bleu
    quantité par lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    largeur
    8,2 mm
    hauteur
    47,5 mm
    mode de raccordement
    1x bornes à vis : en amont
    1x bornes sans vis : en aval
    nombre de connexions
    2
    position du raccordement
    Latérale
    nombre d'entrée mesure
    1
    section de câble
    0,2…6 mm², souple avec
    0,2…10 mm², rigide ou flexible sans
    couple de serrage
    1,5…1,8 N.m
    longueur de dénudage des fils
    10 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    In courant assigné d'emploi
    41 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    matière
    Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
    perte diélectrique
    0.01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0.01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3.7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 ?,cm MΩ.m se conformer à IEC 60093
    10000 ?,cm MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 MOhm GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 MOhm GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    poids
    16 g
    compatibilité de gamme
    Prisma - G
    Prisma - P
    Pragma
    Prisma - PH
    Prisma - Pack
    Spacial
    Kaedra
    TeSys
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    EAC
    tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/01/17
    Taille 33.6 MB
    Date 21/09/17
    Taille 33.8 MB
    Date 18/01/18
    Taille 15.1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 29/11/17
    Taille 741.5 KB
    Date 13/12/17
    Taille 45.1 KB
    Date 13/12/17
    Taille 182.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Screw terminal, Neutral disconnect, blue, 2pts, 6mm²
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.