France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYTRP26TPE

Tout afficher Linergy

Linergy - NSYTRP26TPE

Blocs de jonction Linergy

Image NSYTRP26TPE
Tout afficher Linergy
Linergy - NSYTRP26TPE
Blocs de jonction Linergy

BORNE PUSH-IN, 3 NIVEAUX, CONDUCTEUR DE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10,34 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    fonction produit
    Bornier
    nom abrégé de l'appareil
    TRP
    type de bornier
    Conducteur de protection
    nombre de points multiples de connexion
    3
    mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    2,5 mm²
    longueur
    99,5 mm
    couleur
    Vert jaune
    quantité par lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    largeur
    5,2 mm
    hauteur
    58 mm
    mode de raccordement
    3x push-in : en amont
    3x push-in : en aval
    nombre de bornes
    6
    position du raccordement
    Haut
    nombre d'entrée mesure
    3
    section de câble
    0,14…4 mm², rigide
    0,2…2,5 mm², souple avec embout de câble
    0,2…2,5 mm², souple sans embout de câble
    longueur de dénudage des fils
    10 mm
    type d'outil
    Raccordement : tournevis plat
    Déconnection : tournevis plat
    [Ue] tension assignée d'emploi
    300 V CSA
    600 V cURus
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    In courant assigné d'emploi
    20 A CSA
    20 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    20 A cURus
    matière
    Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
    perte diélectrique
    0.01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0.01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3.7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ,m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ,m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    poids
    18 g
    compatibilité de gamme
    Prisma - G
    Prisma - P
    Pragma
    Prisma - PH
    Prisma - Pack
    Spacial
    Kaedra
    TeSys
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    cURus
    EAC
    tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/01/18
    Taille 15.1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 29/11/17
    Taille 741.5 KB
    Date 13/12/17
    Taille 45.1 KB
    Date 13/12/17
    Taille 182.8 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/12/17
    Taille 80.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.