France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYTRAL65

Tout afficher Linergy

Linergy - NSYTRAL65

Accessoires et marquage

Image NSYTRAL65
Tout afficher Linergy
Linergy - NSYTRAL65
Accessoires et marquage

PONT ENFICHABLE, 5POINTS, POUR BORNES 6M

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2,37 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    fonction produit
    Pont enfichable
    nom abrégé de l'appareil
    TRA
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    compatibilité produit
    TRV bornes à vis borne
    TRP push-in borne
    TRR borne à ressort borne
    nombre de points
    5 voies
    Complémentaires
    section de câble
    6 mm²
    nombre de bornes
    2
    nombre d'entrée mesure
    1
    4
    2
    3
    6
    quantité par lot
    Lot de 10
    poids
    9 g
    couleur
    Rouge
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/01/18
    Taille 15.1 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.