France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Grille perforée H425xL708mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    205,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de montage
    fonction produit
    Platine de montage
    Application
    Polyvalent
    Pour dimensions d'enveloppe
    H :  -
    emplacement de montage
    Sur rails réglables
    Partie supérieure de console
    type de châssis plein
    Châssis Telequick
    compatibilité de gamme
    Spacial SD
    quantité par lot
    Lot de 1
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Galvanisé
    Complémentaires
    mode de fixation
    Par l'élément de fixation - support de fixation emplacement
    Par vis - type de vis M3 - emplacement emplacement
    Par vis - type de vis M6 - emplacement emplacement
    hauteur
    400 mm
    largeur
    Nominal : 800 mm
    Réel : 650 mm
    épaisseur
    2 mm
    particularité de variante
    Commander 4 rails réglables et 4 supports de fixation
    dimensions de la découpe
    11 x 26 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.