France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial S3D - bouchons de chanières - lot de 50

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    120,69 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    5
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Obturateur
    Application
    Polyvalent
    Pour dimensions d'enveloppe
    H :  -
    emplacement de montage
    Sur armoire
    compatibilité de gamme
    Spacial S3D
    composition de l'appareil
    50 prise
    Complémentaires
    quantité par lot
    Lot de 1
    matière
    Plastique
    poids
    0,012 kg
    couleur
    Blanc RAL 7035
    mode de fixation
    Pincé
    hauteur
    90 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    10 mm
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.