France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYSFX20860

Tout afficher Spacial SFX

Spacial SFX - NSYSFX20860

Enveloppes

Image NSYSFX20860
Tout afficher Spacial SFX
Spacial SFX - NSYSFX20860
Enveloppes

Spacial SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 2000x800x600mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6 795,37 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    nom du produit
    Spacial SFX
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    catégorie
    Enveloppe juxtaposable
    Hauteur nominale
    2000 mm
    Largeur
    800 mm
    Profondeur nominale
    600 mm
    Installation du produit
    Au sol
    composition de l'appareil
    1 plaque passe-câbles
    1 structure
    4 support de platine de montage
    1 système de verrouillage à poignée ( porte )
    1 porte avec cadre de renfort
    Complémentaires
    type de carter
    Panneau arrière intégré
    Structure monobloc soudée pliée
    type de porte
    Pleine
    nombre de portes
    Face avant : 1 porte(s)
    ouverture de porte
    120 °, réversible
    type de verrou
    Serrure3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    type de plaque passe-câbles
    Pleine
    accessibilité
    Avant
    Côté
    pièces amovibles
    Porte fixation: par charnières
    Support de platine de montage fixation: par vis
    Plaque passe-câbles fixation: par clips
    matière
    Charnière : acier inoxydable
    Structure et porte : acier inoxydable 304L
    Poignée : zamak
    finition de surface
    Enveloppe : brossé Scotch-Brite®
    Poignée : peint
    poids
    81 kg
    Environnement
    normes
    NEMA 4X
    CEI 62208
    certifications du produit
    UL
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 62262
    caractéristique d'environnement
    Corrosif
    Spécial hygiène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Version 1.6)
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    User manual - Spacial SFX Enclosures (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BV Certificate_IEC62208_SPACIAL SFX_Single door_En-Es (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for NSYSFX20860: Spacial SFX (Version 1.0)
    DXF Drawings for Enclosure SFX 2000x800x600 (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Date 05/10/17
    Taille 349.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.