France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYRSW645

Tout afficher Spacial SF

Spacial SF - NSYRSW645

Accessoires de montage

Image NSYRSW645
Tout afficher Spacial SF
Spacial SF - NSYRSW645
Accessoires de montage

Spacial SF/SM - châssis pivotant 19'' - 45U - H2200xL600mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 082,54 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    30
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de montage
    fonction produit
    Rack 19"
    Application
    Application électronique
    Pour dimensions d'enveloppe
    H :  -  
    type de support
    Bascule sans panneaux
    emplacement de montage
    Sur la structure de l'armoire
    support de montage
    Support de châssis tournant 19"
    compatibilité de gamme
    Spacial SF
    Spacial SM
    composition de l'appareil
    1 rack
    nombre d'unités 19"
    45
    Complémentaires
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Galvanisé
    type de verrou
    Serrure double barre 5 mm
    mode de fixation
    Par l'élément de fixation
    réglage
    Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
    charge permanente admissible
    3 kg par unité
    ouverture des racks 19"
    Réversible 120 °
    hauteur
    2200 mm
    largeur
    600 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Version 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Version 1.6)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial SF and SM - 19" swing rack (Version 1.0)
    Date 20/10/15
    Taille 1.4 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.