Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYRSF76L

Tout afficher Pièces SAV

Pièces SAV - NSYRSF76L

Armoires acier

Image NSYRSF76L
Tout afficher Pièces SAV
Pièces SAV - NSYRSF76L
Armoires acier

Spacial - Toit elargi pour cellule SF - L700 x P600mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    161,15 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    5
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    type d'offre
    Pièce de rechange
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Toit
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    emplacement de montage
    Sur dessus de l'enveloppe
    compatibilité de gamme
    Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
    composition de l'appareil
    1 toit
    Complémentaires
    matière
    Acier
    couleur
    Gris RAL 7035
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    mode de fixation
    Par vis - type de vis M6 - point de fixation de toit emplacement
    Par vis - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement
    hauteur
    7,5 mm
    largeur
    696 mm
    profondeur
    596 mm
    épaisseur
    1,5 mm
    degré de protection IP
    IP55 Indice de protection se conformer à IEC 60529
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.