France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYPLA1276G

Tout afficher Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYPLA1276G

Enveloppes

Image NSYPLA1276G
Tout afficher Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYPLA1276G
Enveloppes

Thalassa PLA - Armoire polyester 1250x750x620 - IP65 Ral 7035

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 473,13 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    nom du produit
    Thalassa PLA
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    fonction produit
    Enveloppe juxtaposable
    Version
    PLA
    Hauteur nominale
    1250 mm
    Largeur
    750 mm
    Profondeur nominale
    620 mm
    installation du coffret
    Posé au sol
    composition de l'appareil
    1 partie supérieure
    1 partie inférieurs
    1 porte
    1 panneau arrière
    2 cloisons latérales
    Complémentaires
    type de carter
    Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées
    type de porte
    Pleine avant
    nombre de portes
    1
    ouverture de porte
    Réversible 120 °
    type de verrou
    Fermeture 4 points, double barre 5mm
    accessibilité
    Avant
    Arrière
    pièces amovibles
    Porte par charnières
    Panneau arrière par l'élément de fixation
    matière
    Polyester renforcé de fibres de verre
    couleur
    Gris RAL 7035
    normes
    CEI 62208
    UL 508 A
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4/4X
    NEMA 3S
    NEMA 3X
    NEMA 5
    certifications du produit
    UL/cUL listed
    Veritas
    DNV Maritime
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65 totalement fermées IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 porte lisse IEC 62262
    tenue au feu
    960 °C IEC 62208
    température ambiante pour le stockage
    -35…90 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Version 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Version 2.0)
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLA (Version 01)
    Date 21/09/17
    Taille 1.1 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for NSYPLA1276G: Polyester floor-standing enclosure PLA (Version 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLA version completely sealed H1200xW750xD620 (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.