France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial - Presse étoupe inox 316L avec écrou M40

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    217,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Presse-étoupe
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de gestion de câbles
    compatibilité de gamme
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    emplacement de montage
    Partie inférieure de l'enveloppe
    Partie supérieure de l'enveloppe
    entrée de câble
    Presse-étoupe M40
    composition de l'appareil
    1 passe-câbles
    1 écrou de blocage
    1 joint
    quantité par lot
    Lot de 2
    matière
    CR (chloroprène) pour joint
    Acier inox AISI 316L pour corps
    Complémentaires
    couleur
    Gris
    mode de fixation
    Par écrou
    Vissé
    hauteur
    49.6 mm
    poids
    0,133 kg
    Environnement
    certifications du produit
    VDE
    tenue à la flamme
    V2 UL 94
    température de fonctionnement
    -20...100 °C permanent
    -40…150 °C intermittent
    degré de protection IP
    IP68 se conformer à IEC 60529 5 bar, 30 min
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.