France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYCEA70WG

Tout afficher ClimaSys CE

ClimaSys CE - NSYCEA70WG

Echangeurs

Image NSYCEA70WG
Tout afficher ClimaSys CE
ClimaSys CE - NSYCEA70WG
Echangeurs

ClimaSys CE - grille plastique - pour 70W/K

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    275,16 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    23
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    Produit
    ClimaSys CE
    compatibilité de gamme
    ClimaSys CE
    fonction produit
    Grille de sortie
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de gestion thermique
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Pour montage interne de l’échangeur
    emplacement de montage
    À l’extérieur du boîtier
    mode de fixation
    Pincé
    Par vis
    composition de l'appareil
    1x pièce externe
    1x cadre d’équerre métallique
    Complémentaires
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    couleur
    Gris ( RAL 7035 )
    hauteur
    Externe : 150 mm
    largeur
    Externe : 440 mm
    profondeur
    Externe : 26 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ProClima (Version 7.1.3)
    Date 11/02/19
    Taille 55.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/02/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/02/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.