France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYCEA50W230VRE
Ce produit n’est plus fabriqué

Image NSYCEA50W230VRE
Ce produit n’est plus fabriqué

ClimaSys CE - échangeur air/air 50W/K - toit

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence NSYCEA50W230VRE est remplacée par :
Produit
Qté
NSYCEA50
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
  • Le remplacement de l'ancienne offre nécessite le changement du toit
1
  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CE
    fonction produit
    Échangeur air-air
    type de montage
    Sur dessus de l'enveloppe
    puissance de refroidissement
    50 W l’alim. est obtenue par multipl. d’électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complémentaires
    débit libre
    Circuit externe : 450 m3/h
    Circuit interne : 450 m3/h
    surface d’échange
    3,3 m²
    type de commande
    Thermostat
    plage de réglage de la température
    20…50 °C
    Nature du fluide
    Air
    tension d'entrée
    230 V 50/60 Hz
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    0,7 A
    courant à l'appel
    2,1 A
    puissance consommée maximale en W
    150 W
    hauteur
    Externe : 390 mm
    largeur
    Externe : 600 mm
    profondeur
    Externe : 365 mm
    poids
    19 kg
    Niveau de bruit
    64 dB
    couleur
    Gris RAL 7035
    conditions d’utilisation
    Le coffret doit être au moins un IP54
    La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure
    Environnement
    degré de protection IP
    IP54 IP interne
    IP22 IP externe
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/02/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/02/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.