France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys - Echangeur latéral Air/Air - 22W/K - 230V50/60Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 419,51 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CE
    fonction produit
    Échangeur air-air
    type de montage
    Côtés de l'enveloppe
    puissance de refroidissement
    22 W l’alim. est obtenue par multipl. d’électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complémentaires
    débit libre
    Circuit externe : 280 m3/h
    Circuit interne : 280 m3/h
    type de commande
    Sans
    température de fonctionnement
    5...55 °Cà à l’extérieur du boîtier :
    Nature du fluide
    Air
    tension d'entrée
    230 V 50/60 Hz
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    0,5 A
    puissance consommée maximale en W
    72 W
    hauteur
    Externe : 413 mm
    largeur
    Externe : 189 mm
    profondeur
    Externe : 149 mm
    poids
    7 kg
    Niveau de bruit
    59 dB conformément à EN/ISO 3746
    type de protection
    Protection thermique : T 1 A
    matière
    Acier
    couleur
    Gris RAL 7035
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 IP interne
    IP2xC IP externe
    certifications du produit
    CE
    directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    2006/42/CE - machine
    2006/95/CE - directive basse tension
    normes
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 60335-2-40
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ProClima (Version 7.1.3)
    Date 11/02/19
    Taille 55.2 MB
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Date 01/02/17
    Taille 40.5 MB
    Date 01/02/17
    Taille 16 MB
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Catalogue ClimaSys 2017 (Version 2.0)
    Date 01/02/17
    Taille 40.7 MB
    Date 01/02/17
    Taille 16.1 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    changeur de chaleur air/air pour armoires de commande (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NSYCEA22E CAD Cut-out Drawing (Version 1.0)
    Date 23/09/17
    Taille 810.9 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys CE Exchanger air-air 22W/K side-mounted without thermostat (Version 1.0)
    NSYCEA22E CAD Drawing (Version 1.0)
    Date 23/09/17
    Taille 1.9 MB
    CAD files for NSYCEA22E: Side-mounting models (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.