France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYCEA15W230VL
Ce produit n’est plus fabriqué

Tout afficher ClimaSys CE

ClimaSys CE - NSYCEA15W230VL

Echangeurs

Image NSYCEA15W230VL
Ce produit n’est plus fabriqué
Tout afficher ClimaSys CE
ClimaSys CE - NSYCEA15W230VL
Echangeurs

ClimaSys CE - échangeur air/air 15W/K latéral

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n’est plus fabriqué 30 juin 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

La référence NSYCEA15W230VL est remplacée par :
Produit
Qté
NSYCEA22E
Qté
1
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
1
  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CE
    fonction produit
    Échangeur air-air
    type de montage
    Côtés de l'enveloppe
    puissance de refroidissement
    15 W l’alim. est obtenue par multipl. d’électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complémentaires
    débit libre
    Circuit externe : 200 m3/h
    Circuit interne : 200 m3/h
    surface d’échange
    1,23 m²
    type de commande
    Thermostat
    plage de réglage de la température
    25...50 °C
    Nature du fluide
    Air
    tension d'entrée
    230 V 50/60 Hz
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    0,7 A
    courant à l'appel
    2,1 A
    puissance consommée maximale en W
    150 W
    hauteur
    Externe : 700 mm
    largeur
    Externe : 270 mm
    profondeur
    Externe : 144 mm
    poids
    12 kg
    Niveau de bruit
    64 dB
    couleur
    Gris RAL 7035
    conditions d’utilisation
    Le coffret doit être au moins un IP54
    La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure
    Environnement
    degré de protection IP
    IP54 IP interne
    IP22 IP externe
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.