France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Porte horiz. rabattab. 300x800

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    576,36 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Porte rabattable
    Application
    Application compartimentée
    Pour dimensions d'enveloppe
    H :  -
    emplacement de montage
    Avant sur partie supérieure
    compatibilité de gamme
    Spacial SFM
    composition de l'appareil
    1 panneau
    2 entrée de serrure et insert à double barre 3 mm
    Complémentaires
    matière
    Tôle d'acier
    couleur
    Gris RAL 7035
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    type de verrou
    Lock 3 mm double bar
    nombre de verrous
    2
    type de porte
    Pleine extérieure
    ouverture de porte
    Vers le haut 90 °
    hauteur
    Nominal : 300 mm
    Réel : 282 mm
    largeur
    Nominal : 800 mm
    Réel : 769 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacail SF compartimentalised folding panel (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Date 05/10/17
    Taille 349.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.