
ClimaSys CC - thermostat - avec contact inverseur - °C
Afficher plus de caractéristiques >
* Tarif HT France Janvier 2019, hors eco-contribution
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
-
Statut commercialCommercialisé
-
Caractéristiques
Principales gamme ClimaSysnom du produit ClimaSys CCfonction produit Thermostatplage de réglage de la température 5…60 °Cinformations affichées Température en °CComplémentaires tension d'entrée 250 Vtype de capteur Métal plaquédescription des contacts 1 F/Orésistance de contact < 10 mOhmdurée de vie en cycles >= 100000 cyclepouvoir de commutation maximum 30 W DC10 A 250 V CA inductive4 A 250 V CA inductive pf: 0.6raccordement électrique 4 bornes 2,5 mm²mode d'installation Pincéhauteur Externe : 68 mmlargeur Externe : 56 mmprofondeur Externe : 44 mmpoids 100 gemplacement de montage Sur platine de montageMontant SpacialTraversesRail DIN 35 mmtempérature de fonctionnement -20…80 °Cdegré d'étanchéité IP IP20hystérésis 7 %nombre de sorties 1 sortie(s) fonction de chauffage1 sortie(s) fonction ventilationmatière PCcouleur Gris clairtenue à la flamme Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)certifications du produit ULDurabilité de l'offre RoHS (code date: AnnéeSemaine) Garantie contractuelle Période 18 mois -
Documents et téléchargements
Langue- français
- russe
- anglais
- allemand
- italien
- espagnol
Logiciel - mise à jourTailleAjouter à Mes DocumentsCatalogueTailleAjouter à Mes DocumentsOutdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Version 2.1)Date 21/09/17Taille 4.4 MBCatalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)Catalogue ClimaSys 2017 (Version 2.0)BrochureTailleAjouter à Mes DocumentsSolutions de gestion thermique pour l’été (Version 1.1)Notice de montageTailleAjouter à Mes DocumentsTECHNICAL INSTRUCTION ELECTROMECHANICAL THERMOSTAT (Version 1.0)CertificatTailleAjouter à Mes DocumentsCertificate - compliance to UL873 and CSA-C22.2nº24 -ClimaSys CC- thermostats (Version 1.0)Date 30/09/11Taille 160.6 KBCADTailleAjouter à Mes DocumentsCAD files for NSYCCOTHI: ClimaSys CC - Thermostat (Version 1.0)CAD Drawing Package for Thermal components (Version 1.0)CAD Drawing Package for Thermal components (Version 1.0)Thermostat w/Invers Contact (ºC) (Version 1.0)Déclaration de conformitéTailleAjouter à Mes DocumentsDeclaration- EC conformity - Climasys CC Electronic control devices (Version 2.0)Date 23/09/17Taille 351.5 KB -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.