France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys - Hygrostat electron ( hr) 9-30v

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    224,07 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CC
    fonction produit
    Hygrostat électronique
    gamme de réglage d’humidité
    20…80 %
    type d'afficheur
    Écran OLED
    informations affichées
    Humidité relative
    Complémentaires
    tension d'entrée
    9…30 V CA/CC
    pouvoir de commutation maximum
    4 A 30 V CA/CC
    raccordement électrique
    6 bornes 2,5 mm²
    mode d'installation
    Par vis
    Pincé
    hauteur
    Externe : 85 mm
    largeur
    Externe : 56 mm
    profondeur
    Externe : 44 mm
    emplacement de montage
    Sur platine de montage
    Rail DIN 35 mm
    Montant Spacial
    Traverses
    température de fonctionnement maximale
    -40…80 °C
    hystérésis
    3 %
    nombre de sorties
    2 sortie(s) fonction de chauffage
    matière
    PC
    couleur
    Gris clair
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
    certifications du produit
    UR
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ProClima (Version 7.1.3)
    Date 11/02/19
    Taille 55.2 MB
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Date 01/02/17
    Taille 40.5 MB
    Date 01/02/17
    Taille 16 MB
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Catalogue ClimaSys 2017 (Version 2.0)
    Date 01/02/17
    Taille 40.7 MB
    Date 01/02/17
    Taille 16.1 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Solutions de gestion thermique pour l’été (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ELECTRONIC HYGROSTAT TECHNICAL INSTRUCTIONS (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Version 1.0)
    Date 08/03/19
    Taille 997.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.