France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYCCOFR55

Tout afficher Canalis KT

Canalis KT - NSYCCOFR55

Offre internationale

Image NSYCCOFR55
Tout afficher Canalis KT
Canalis KT - NSYCCOFR55
Offre internationale

ClimaSys - Cadre Contrôleur - IP55

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    158,32 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CC
    fonction produit
    Plaque de finition
    compatibilité de gamme
    Thalassa
    Spacial
    conformité
    Contrôleur
    Hub
    Complémentaires
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de protection
    emplacement de montage
    Porte de l'enveloppe
    Panneau latéral du coffret
    degré de protection IP
    IP55, se conformer à EN 60529
    matière
    Thermoplastique injecté (PC)
    quantité par lot
    Lot de 1
    largeur
    Externe : 100 mm
    hauteur
    Externe : 100 mm
    profondeur
    Externe : 16 mm
    couleur
    Noir (RAL 9005)
    certifications du produit
    EAC
    CE
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.