France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys - Capteur de vitesse - ventilateur

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    254,88 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CC
    fonction produit
    RPM et capteur de température
    type de capteur
    RPM reader by infrared light sensor
    Small toroidal for current consumption
    quantité par lot
    Lot de 1
    couleur
    Vert transparent (Pantone 355C)
    Complémentaires
    conformité
    ClimaSys DG 230/400 V AC fan 115 V
    ClimaSys CV 230/400 V AC standard fan 115 V
    ClimaSys CV grille adapted to integrate dust sensor
    type de mesure
    Vitesse du ventilateur range: 80...5800 rpm
    Courant du ventilateur range: 40...1500 mA through toroidal clamp (no need to disconnect the fan for sensor installation))
    Courant du ventilateur range: 40...1500 mA système encliquetable)
    RPM air transporté à travers les lames du toit ou les ventilateurs latéraux)
    Température air transporté à travers les lames du toit ou les ventilateurs latéraux)
    interface de communication
    Modbus entre capteur et contrôleur
    emplacement de montage
    À l'arrière du ventilateur
    mode d'installation
    Par clips
    signalisation locale
    Signalisation de défaut : 1 rouge LED par clignotant
    Mauvaise position : 1 rouge LED par clignotant
    Position du capteur : 1 vert LED par flash
    bornes de raccordement
    Mini connecteur Modbus (4 fils)
    matière
    Thermoplastique injecté (PC)
    hauteur
    61.9 mm
    largeur
    48.6 mm
    profondeur
    15.2 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    Directive CEM 89/336 EEC
    RoHS
    REACH
    EAC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.