France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys - Capteur d'encrassement du filtre CSVS

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    234,07 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CC
    fonction produit
    Détecteur de température
    Filtre à poussière
    type de capteur
    Capteur infrarouges
    quantité par lot
    Lot de 1
    couleur
    Vert transparent (Pantone 355C)
    Complémentaires
    conformité
    ClimaSys DG 230/400V AC fan
    ClimaSys CV 230/400V AC standard fan and grille adapted to integrate dust sensor
    ClimaSys DG grille
    ClimaSys CA grille
    type de mesure
    Température range: - 40...70 °C mesuré à travers le filtre)
    interface de communication
    Modbus entre capteur et contrôleur
    emplacement de montage
    En filtre
    mode d'installation
    Par clips
    signalisation locale
    Statut du filtre si propre : 4 vert LED par fixe
    Status du filtre si prêt à être remplacé : 4 orange LED par fixe
    Statut du filtre en cas de risque élevé de défaillance : 4 rouge LED par clignotant
    Fin de vie du ventilateur : 4 violine LED par clignotant
    Panne ventilateur : 4 LED par clignotant
    Défaillance du capteur : 4 LED par clignotant
    bornes de raccordement
    Mini connecteur Modbus (4 fils)
    matière
    Thermoplastique injecté (PC)
    hauteur
    34.15 mm
    largeur
    69.9 mm
    profondeur
    15,5 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    Directive CEM 89/336 EEC
    RoHS
    REACH
    EAC
    température de fonctionnement
    -40…70 °C opération
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.