France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys - Cable de communication CSVS - 1500mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    59,20 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CC
    fonction produit
    Câble
    longueur de câble
    1,5 m
    conformité
    Contrôleur
    Hub
    Dust sensor
    Fan sensor
    Complémentaires
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de câblage
    type de câble
    2 câbles à paire torsadée
    profil ducâble
    Rond
    type de borne
    Femelle
    jauge AWG
    AWG 22
    matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    quantité par lot
    Lot de 1
    certifications du produit
    UL
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.