France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYCAG92DG

Tout afficher ClimaSys CA

ClimaSys CA - NSYCAG92DG

ClimaSys Smart CSVS

Image NSYCAG92DG
Tout afficher ClimaSys CA
ClimaSys CA - NSYCAG92DG
ClimaSys Smart CSVS

ClimaSys - Grille Smart sortie - découpe 92x92mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    259,79 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    Produit
    ClimaSys CA
    compatibilité de gamme
    ClimaSys CV
    fonction produit
    Grille de sortie
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de gestion thermique
    type de face avant
    Fumé
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Système de ventilation ClimaSys
    mode de fixation
    Par vis
    Pincé
    composition de l'appareil
    1x couvercle avant ( arrière de la grille de sortie )
    1x cadre du support ( intégré dans le filtre )
    1x capteur poussière
    1x filtre standard synthétique G2 M1
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    matière
    Thermoplastique injecté (ASA PC)
    couleur
    Gris ( RAL 7032 ) face avant
    dimensions de la découpe
    92 x 92 mm
    hauteur
    Externe : 137 mm
    largeur
    Externe : 117 mm
    profondeur
    Externe : 13 mm
    degré de protection IP
    IP54
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.