France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYCAG291DGC

Tout afficher ClimaSys CV

ClimaSys CV - NSYCAG291DGC

ClimaSys Smart CSVS

Image NSYCAG291DGC
Tout afficher ClimaSys CV
ClimaSys CV - NSYCAG291DGC
ClimaSys Smart CSVS

ClimaSys - Grille Smart CSVS -découpe 291x291mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    430,47 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CA
    fonction produit
    Grille de sortie protégée
    Filtre intelligent avec capteur de poussière
    fonction de l’appareil
    Pour informer sur la fiabilité de la ventilation du capteur de poussière
    Pour remplacer une grille ClimaSys DG existante
    Numériser un ventilateur standard ClimaSys CV
    Rendre visible le statut des voyants
    compatibilité de gamme
    ClimaSys CV
    ClimaSys DG
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de gestion thermique
    Pièce de rechange
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Système de ventilation ClimaSys
    mode de fixation
    Pincé
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    matière
    Thermoplastique injecté (PC)
    couleur
    Noir fumé (RAL 9005)
    dimensions de la découpe
    291 x 291 mm
    largeur
    Externe : 316 mm
    hauteur
    Externe : 336 mm
    degré de protection IP
    IP54 ventilateur
    IP54 grille
    profondeur
    Externe : 13 mm
    composition de l'appareil
    1 filtre intelligent avec capteur de poussière
    1 couvercle grille de sortie
    Support moteur à commander séparément
    Grille support à commander séparément
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.